![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-CFU_UPN_P_070828.jpg)
CFUGC - CALE FIXATION UNIVERSELLE
CABLOFIL
LEGRAND
CFUGC - CALE FIXATION UNIVERSELLE
Réf. CM559063
EAN.
3599075590631
CFUGC - CALE FIXATION UNIVERSELLE
Groupe produit : V11
13,75 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Continu |
---|---|
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Taille de filetage (métrique) | 12 |
---|---|
Adapté à l'épaisseur de bride | 5-20 mm |
Diamètre d'alésage | 14 mm |
Force de rupture | 8500 N |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez