![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-003221-1000.jpg)
CFG50/100EZ - CABLOFIL EN G 3M
CABLOFIL
LEGRAND
CFG50/100EZ - CABLOFIL EN G 3M
Réf. CM003221
EAN.
3599070032211
CFG50/100EZ - CABLOFIL EN G 3M
Groupe produit : V11
62,53 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme de profilé | Forme en G |
---|---|
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 50 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 5000 mm² |
Cloison intégrée | Sans |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
Couleur | Zinc |
Poids | 0.94728427 kg/m |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez