CF54/300EZ+ noir - CABLOFIL 3M
CABLOFIL
LEGRAND
CF54/300EZ+ noir - CABLOFIL 3M
Réf. CM000102
EAN.
3599070001026
CF54/300EZ+ noir - CABLOFIL 3M
Groupe produit : V11
55,00 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme de profilé | Forme en U |
---|---|
Largeur | 300 mm |
Hauteur | 54 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 15453 mm² |
Cloison intégrée | Sans |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Oui |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé et revêtu |
Couleur | Noir |
Poids | 2.04392307 kg/m |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez