![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000082-1000.jpg)
CF54/150EZ+ noir - CABLOFIL 3M
CABLOFIL
LEGRAND
CF54/150EZ+ noir - CABLOFIL 3M
Réf. CM000082
EAN.
3599070000821
CF54/150EZ+ noir - CABLOFIL 3M
Groupe produit : V11
37,57 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme de profilé | Forme en U |
---|---|
Largeur | 150 mm |
Hauteur | 54 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 7713 mm² |
Cloison intégrée | Sans |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Oui |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé et revêtu |
Couleur | Noir |
Poids | 1.04277804 kg/m |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez