Aller au contenu principal
Logo print

CF54/100IN304L CABLOFIL 3M

CABLOFIL LEGRAND

CF54/100IN304L CABLOFIL 3M

Réf. CM000078 EAN. 3599070000784

CF54/100IN304L CABLOFIL 3M

Groupe produit : V07
87,76 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Forme de profilé Forme en U
Largeur 100 mm
Hauteur 54 mm
Longueur 3000 mm
Section transversale utile 5143 mm²
Cloison intégrée Sans
Modèle Sans connecteur
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Acier inoxydable
Qualité du matériau Acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Type de traitement de la surface Décapé et passivé
Couleur Acier inoxydable (inox)
Poids 0.75589787 kg/m
Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
Temperature de stockage -20-120 °C

Documentation

1 document
Fiche technique
FT0052-03.pdf pdf (8.38 Mo)
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
LGRP-00375-V02.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)
PEP
LGRP-00560-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)