Aller au contenu principal
Logo print

CF30/600EZ - CABLOFIL 3M

CABLOFIL LEGRAND

CF30/600EZ - CABLOFIL 3M

Réf. CM000851 EAN. 3599070008513

CF30/600EZ - CABLOFIL 3M

Groupe produit : V11
95,63 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Forme de profilé Forme en U
Largeur 600 mm
Hauteur 30 mm
Longueur 3000 mm
Section transversale utile 15933 mm²
Cloison intégrée Sans
Modèle Sans connecteur
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Acier
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Galvanisé/électrogalvanisé
Couleur Zinc
Poids 2.92578878 kg/m
Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
Temperature de stockage -20-120 °C

Documentation

3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
FT0051-03.pdf pdf (7.98 Mo)
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP