![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000018-1000.jpg)
CF30/50IN304L CABLOFIL 3M
CABLOFIL
LEGRAND
CF30/50IN304L CABLOFIL 3M
Réf. CM000018
EAN.
3599070000180
CF30/50IN304L CABLOFIL 3M
Groupe produit : V07
67,31 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme de profilé | Forme en U |
---|---|
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 30 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 1308 mm² |
Cloison intégrée | Sans |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Qualité du matériau | Acier inoxydable RVS 304 (1.4301) |
Type de traitement de la surface | Décapé et passivé |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Poids | 0.3839712 kg/m |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Documentation
1 document
Fiche technique
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez