![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000011-1000.jpg)
CF30/50EZ - CABLOFIL 3M
CABLOFIL
LEGRAND
CF30/50EZ - CABLOFIL 3M
Réf. CM000011
EAN.
3599070000111
CF30/50EZ - CABLOFIL 3M
Groupe produit : V11
18,84 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme de profilé | Forme en U |
---|---|
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 30 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 1308 mm² |
Cloison intégrée | Sans |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
Couleur | Zinc |
Poids | 0.39549034 kg/m |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez