![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000891-1000.jpg)
CF105/100EZ - CABLOFIL 3M
CABLOFIL
LEGRAND
CF105/100EZ - CABLOFIL 3M
Réf. CM000891
EAN.
3599070008919
CF105/100EZ - CABLOFIL 3M
Groupe produit : V11
50,94 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme de profilé | Forme en U |
---|---|
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 105 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 10500 mm² |
Cloison intégrée | Sans |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
Couleur | Zinc |
Poids | 1.34141556 kg/m |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez