![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/LCM-CF105.jpg)
CF 80/300 EZ CABLOFIL 3M
CABLOFIL
LEGRAND
CF 80/300 EZ CABLOFIL 3M
Réf. CM800301
EAN.
3599078003015
CF 80/300 EZ CABLOFIL 3M
Groupe produit : V11
77,56 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme de profilé | Forme en U |
---|---|
Largeur | 300 mm |
Hauteur | 80 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 24000 mm² |
Cloison intégrée | Sans |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
Couleur | Zinc |
Poids | 2.28442289 kg/m |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez