CEFASGS ECLISSE DE FOND
CABLOFIL
LEGRAND
CEFASGS ECLISSE DE FOND
Réf. CM558410
EAN.
3599075584104
CEFASGS ECLISSE DE FOND
Groupe produit : V11
8,15 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Connecteur longitudinal |
---|---|
Connecteur articulé horizontal | Oui |
Connecteur articulé vertical | Non |
Type de raccordement | Connecteur sans vis |
Adapté à un caniveau à grille | Oui |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 100-600 mm |
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles | 25-25 mm |
Longueur | 55 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Couleur | Zinc |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez