![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/CM-558058-WEB-L.jpg)
CE40IN304L CONTRE ECLISSE 25P
CABLOFIL
LEGRAND
CE40IN304L CONTRE ECLISSE 25P
Réf. CM558058
EAN.
3599075580588
CE40IN304L CONTRE ECLISSE 25P
Groupe produit : V07
8,92 €
/
pièce
Unité d'emballage
25 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 58.5 mm |
---|---|
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 3.5 mm |
Diamètre | 8.5 mm |
Taille de filetage (métrique) | 8 |
Modèle | Profil de support |
Charge maximum supportée | 1000 N |
A charnière | Non |
Ajustable | Non |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Acier inoxydable, décapé | Oui |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez