![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/CM-558014-1000.jpg)
CE25IN316L CONTRE ECLISSE 50P
CABLOFIL
LEGRAND
CE25IN316L CONTRE ECLISSE 50P
Réf. CM558014
EAN.
3599075580144
CE25IN316L CONTRE ECLISSE 50P
Groupe produit : V07
3,30 €
/
pièce
Unité d'emballage
50 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Continu |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Qualité du matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Type de traitement de la surface | Autre |
Taille de filetage (métrique) | 6 |
---|---|
Adapté à l'épaisseur de bride | 3.6-5.9 mm |
Diamètre d'alésage | 7 mm |
Charge de travail admise | 5 N |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez