Cde motorisée frontale 24V AC/ DC pour DPX³ 250HP
DPX3 250 HP
LEGRAND
Cde motorisée frontale 24V AC/ DC pour DPX³ 250HP
Réf. 423840
EAN.
3414971765641
Cde motorisée frontale 24V AC/ DC pour DPX³ 250HP
1
Groupe produit : 84
752,70 €
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
Montage d'appareils | Autre |
---|---|
Fonction | Actionnement à distance |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur | 0 |
Courant de commutation assigné | 0 A |
Tension assignée (Ue) | 24 V |
Type de tension | AC/DC |
Avec autotest avec fonction courant de défaut | Non |
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) | 0 |
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale | 0 A |
Largeur | 109 mm |
Hauteur | 115 mm |
Profondeur | 118 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP40 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Temperature de stockage | -25-85 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Non applicable |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Non applicable |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Objet connecté | Non |
Plateforme de téléchargement d'applications | Non applicable |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
1 document
PEP
Sélectionnez