CAT40 ZnNi - CONSOLE MURALE
CABLOFIL
LEGRAND
CAT40 ZnNi - CONSOLE MURALE
Réf. CM586197
EAN.
3599075861977
CAT40 ZnNi - CONSOLE MURALE
Groupe produit : V11
8,29 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
---|---|
Type de traitement de la surface | Zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé |
Couleur | Zinc |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
PEP
PEP
PEP
Sélectionnez