CAT40 INOX316L CONSOLE LEGERE
CABLOFIL
LEGRAND
CAT40 INOX316L CONSOLE LEGERE
Réf. CM586194
EAN.
3599075861946
CAT40 INOX316L CONSOLE LEGERE
Groupe produit : V07
22,13 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Acier inoxydable, décapé | Oui |
Qualité du matériau | Autre |
---|---|
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez