Cassette rechange T1+T2/12.5kA pour parafoudre
DIN
LEGRAND
Cassette rechange T1+T2/12.5kA pour parafoudre
Réf. 412303
EAN.
3414970517524
Cassette rechange T1+T2/12.5kA pour parafoudre
1
Groupe produit : 21
158,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Schéma de liaison IT | Non |
---|---|
Schéma de liaison TN | Oui |
Schéma de liaison N-C | Oui |
Schéma de liaison TN-C-S | Oui |
Schéma de liaison TN-S | Non |
Schéma de liaison TT | Non |
Autre schéma de liaison | Oui |
Courant nominal de décharge In (8/20) | 25 kA |
Tension nominale AC | 230 V |
Tension max de régime permanent | 320 V |
---|---|
Niveau de protection L-N | 2.1 kV |
Niveau de protection N-PE | 1.5 kV |
Fusible auxiliaire intégré | Non |
Taille (DIN) | 1 TE |
Avec contact de signalisation à distance | Non |
Signalisation au niveau de l'appareil | Optique |
Classe d'essai type 2 | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
OC / CB-AT 5098
(0.22 Mo)
Sélectionnez