Aller au contenu principal
Logo print

Cassette rechange débrochable pour parafoudre réf. 414155

PV LEGRAND

Cassette rechange débrochable pour parafoudre réf. 414155

Réf. 414185 EAN. 3414970806918

Cassette rechange débrochable pour parafoudre réf. 414155

1
Groupe produit : L11
107,40 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Schéma de liaison Oui
Schéma de liaison IT Non
Schéma de liaison TN Non
Schéma de liaison N-C Non
Schéma de liaison TN-C-S Non
Schéma de liaison TN-S Non
Schéma de liaison TT Non
Autre schéma de liaison Oui
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 1
Courant nominal de décharge In (8/20) 20 kA
Courant de choc de décharge max. (8/20) 40 kA
Tension nominale DC 600 V
Tension continue la plus élevée CC 720 V
Niveau de protection 2.5 kV
Fusible auxiliaire intégré Non
Mode de pose Sur élément de base
Taille (DIN) 1 TE
Avec contact de signalisation à distance Non
Signalisation au niveau de l'appareil Sans
Classe d'essai type 2 Oui
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -25-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C
Sens de l'alimentation électrique Par le haut
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne automatique , Autre
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

3 documents
Fiche technique
F01271FR-02.pdf pdf (1.18 Mo)
Fiche technique
F01271EN-02.pdf pdf (1.18 Mo)
Mode d'emploi
LE09132AB_01.pdf pdf (0.79 Mo)