![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646897-WEB-R.jpg)
Cassette parafoudre pour PDU
LCS3
LEGRAND
Cassette parafoudre pour PDU
Réf. 646897
EAN.
3414970765970
Cassette parafoudre pour PDU
1
Groupe produit : 40
61,38 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension nominale AC | 230 V |
---|---|
Tension max de régime permanent | 255 V |
Courant de charge nominal | 16 A |
Courant de décharge nominal (8/20) (L-N) | 5 kA |
Niveau de protection | 10 kV |
Niveau de protection L-N | 1 kV |
Niveau de protection L-PE/N-PE | 1.2 kV |
Nombre de pôles | 2 |
Mode de pose | Module |
Avec contact de signalisation à distance | Non |
Signalisation au niveau de l'appareil | Optique |
Classe d'essai type 3 | Oui |
Avec filtre anti-parasites | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 38.3 mm |
Hauteur | 38.3 mm |
---|---|
Profondeur | 35 mm |
Profondeur d'encastrement | 15.02 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-70 °C |
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Autre |
Nature du cable pour connexion | Non applicable |
Documentation
3 documents