Cartouche cyl. gG 22x58 40A HPC sans percuteur 500V 100kA
CARTOUCHE
LEGRAND
Cartouche cyl. gG 22x58 40A HPC sans percuteur 500V 100kA
RĂ©f. 015340
EAN.
3245060153403
Cartouche cyl. gG 22x58 40A HPC sans percuteur 500V 100kA
1
Groupe produit : 27
6,03 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 22 mm |
---|---|
Taille | 22x58 mm |
Type de tension | AC/DC |
Profondeur | 58 mm |
Tension assignée (Ue) | 500 V |
Classe de fonctionnement | GG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux) |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 40 A |
Finition du voyant indicateur | Autre |
---|---|
Fréquence de fonctionnement | 42-62 Hz |
Puissance de coupure | 120 kA |
Dissipation thermique sous courant nominal | 4.3 W |
Modèle | Fusible en céramique |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
SĂ©lectionnez