Cartouche cyl. gG 14x51 50A HPC avec percuteur 500V 100kA
CARTOUCHE
LEGRAND
Cartouche cyl. gG 14x51 50A HPC avec percuteur 500V 100kA
Réf. 014550
EAN.
3245060145507
Cartouche cyl. gG 14x51 50A HPC avec percuteur 500V 100kA
1
Groupe produit : 27
10,75 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 14 mm |
---|---|
Taille | 14x51 mm |
Type de tension | AC/DC |
Profondeur | 51 mm |
Tension assignée (Ue) | 400 V |
Classe de fonctionnement | GG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux) |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 50 A |
Finition du voyant indicateur | Percuteur |
---|---|
Fréquence de fonctionnement | 42-62 Hz |
Puissance de coupure | 120 kA |
Dissipation thermique sous courant nominal | 4.8 W |
Modèle | Fusible en céramique |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez