![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/013020-LEGRAND-1000.jpg)
Cartouche cyl. aM 10x38 20A HPC sans percuteur 400V 100kA
CARTOUCHE
LEGRAND
Cartouche cyl. aM 10x38 20A HPC sans percuteur 400V 100kA
Réf. 013020
EAN.
3245060130206
Cartouche cyl. aM 10x38 20A HPC sans percuteur 400V 100kA
1
Groupe produit : 27
2,50 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 10 mm |
---|---|
Taille | 10x38 mm |
Type de tension | AC/DC |
Profondeur | 38 mm |
Tension assignée (Ue) | 500 V |
Classe de fonctionnement | AM (gamme partielle protection des appareils de commutation) |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 20 A |
Finition du voyant indicateur | Autre |
---|---|
Fréquence de fonctionnement | 42-62 Hz |
Puissance de coupure | 120 kA |
Dissipation thermique sous courant nominal | 2.4 W |
Modèle | Fusible en céramique |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez