Cartouche cyl. 8,5x23 - 4 A Sans voyant 250V 6000A
ACCESSOIRES
LEGRAND
Cartouche cyl. 8,5x23 - 4 A Sans voyant 250V 6000A
Réf. 011304
EAN.
3245060113049
Cartouche cyl. 8,5x23 - 4 A Sans voyant 250V 6000A
1
Groupe produit : 27
2,44 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 8.5 mm |
---|---|
Taille | 8x23 mm |
Type de tension | AC |
Profondeur | 23 mm |
Tension assignée (Ue) | 250 V |
Classe de fonctionnement | Autre |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 4 A |
Finition du voyant indicateur | Autre |
---|---|
Fréquence de fonctionnement | 50-60 Hz |
Puissance de coupure | 6 kA |
Modèle | Fusible en céramique |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez