Cartouche cyl. 5x20 - 1,6 A céramique type f rapide 250V
ACCESSOIRES
LEGRAND
Cartouche cyl. 5x20 - 1,6 A céramique type f rapide 250V
Réf. 010216
EAN.
3245060102166
Cartouche cyl. 5x20 - 1,6 A céramique type f rapide 250V
1
Groupe produit : 27
1,90 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 5 mm |
---|---|
Taille | 5x20 mm |
Type de tension | AC |
Profondeur | 20 mm |
Tension assignée (Ue) | 250 V |
Classe de fonctionnement | Autre |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 1.6 A |
Finition du voyant indicateur | Autre |
Fréquence de fonctionnement | 50-60 Hz |
---|---|
Puissance de coupure | 1.5 kA |
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | H |
Dissipation thermique sous courant nominal | 1.3 W |
Modèle | Fusible en céramique |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez