![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-017960-WEB-F.jpg)
Cartouche à couteau gG 200A Percuteur taille 2 500V 120kA
CARTOUCHE
LEGRAND
Cartouche à couteau gG 200A Percuteur taille 2 500V 120kA
Réf. 017960
EAN.
3245060179601
Cartouche à couteau gG 200A Percuteur taille 2 500V 120kA
1
Groupe produit : 27
53,31 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Taille de fusible selon IEC 60269 | NH2 |
---|---|
Type de tension | AC/DC |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 200 A |
Tension assignée CA | 500 V |
Tension de fonctionnement CC | 48 V |
---|---|
Classe de fonctionnement | GG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux) |
Finition du voyant indicateur | Autre |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez