Cartouche à couteau aM 160A Percuteur taille 1 500V 120kA
CARTOUCHE
LEGRAND
Cartouche à couteau aM 160A Percuteur taille 1 500V 120kA
Réf. 017155
EAN.
3245060171551
Cartouche à couteau aM 160A Percuteur taille 1 500V 120kA
1
Groupe produit : 27
49,75 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Taille de fusible selon IEC 60269 | NH1 |
---|---|
Type de tension | AC/DC |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 160 A |
Tension assignée CA | 500 V |
Tension de fonctionnement CC | 48 V |
---|---|
Classe de fonctionnement | AM (gamme partielle protection des appareils de commutation) |
Finition du voyant indicateur | Autre |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez