Aller au contenu principal
Logo print

Cartouche à couteau aM 125A Percuteur taille 0 500V 120kA

CARTOUCHE LEGRAND

Cartouche à couteau aM 125A Percuteur taille 0 500V 120kA

Réf. 016650 EAN. 3245060166502

Cartouche à couteau aM 125A Percuteur taille 0 500V 120kA

1
Groupe produit : 27
38,90 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Taille de fusible selon IEC 60269 NH0
Type de tension AC/DC
Calibre/courant nominal assigné (In) 125 A
Tension assignée CA 500 V
Tension de fonctionnement CC 48 V
Classe de fonctionnement AM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
Finition du voyant indicateur Autre

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00190EN-06.pdf pdf (0.92 Mo)
Fiche technique
F00190FR-06.pdf pdf (0.94 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue