-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Nombre de prises CEE
-
Tension assignée à CA 50 Hz
-
Sélection de phases
-
Avec dispositif de blocage
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de dérivation
-
Finition des prises de courant
-
Protection
-
Nombre de pôles
-
Nombre d'autres prises de courant
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/ZU-75005071-WEB-R.jpg)
Connecteur mono. 10A L1-N précâblé + cordon FG07M1 3m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/75005073-ZUCCHINI-1000.jpg)
Connecteur mono. 10A L3-N précâblé + cordon FG07M1 3m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/75005074-ZUCCHINI-1000.jpg)
Connecteur mono. 10A L-N2 précâblé + cordon FG07M1 3m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/75005021-ZUCCHINI-1000.jpg)
Connecteur mono. 10A L1-N précâblé + cordon H05VVF 3m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/75005022-ZUCCHINI-1000.jpg)
Connecteur mono. 10A L2-N précâblé + cordon H05VVF 3m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/75005023-ZUCCHINI-1000.jpg)
Connecteur mono. 10A L3-N précâblé + cordon H05VVF 3m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/75005024-ZUCCHINI-1000.jpg)
Connecteur mono. 10A L-N2 précâblé + cordon H05VVF 3m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/75005061-ZUCCHINI-1000.jpg)
Connecteur mono. 10A L1-N précâblé + cordon FG07M1 1m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/75005062-ZUCCHINI-1000.jpg)
Connecteur mono. 10A L2-N précâblé + cordon FG07M1 1m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/75005063-ZUCCHINI-1000.jpg)
Connecteur mono. 10A L3-N précâblé + cordon FG07M1 1m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/75005064-ZUCCHINI-1000.jpg)
Connecteur mono. 10A L-N2 précâblé + cordon FG07M1 1m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/ZU-75005011-WEB-R.jpg)
Connecteur mono. 10A L1-N précâblé + cordon 1m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/75005012-ZUCCHINI-1000.jpg)
Connecteur mono. 10A L2-N précâblé + cordon 1m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/75005013-ZUCCHINI-1000.jpg)
Connecteur mono. 10A L3-N précâblé + cordon 1m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/75005014-ZUCCHINI-1000.jpg)
Connecteur mono. 10A L2-N2 précâblé + cordon 1m
Prix indicatif (hors TVA)