Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Nombre de prises CEE
-
Tension assignée à CA 50 Hz
-
Sélection de phases
-
Avec dispositif de blocage
-
Longueur
-
Type de dérivation
-
Finition des prises de courant
-
Nombre de pôles
-
Nombre d'autres prises de courant
-
Largeur
-
Hauteur
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/ZU-75005081-WEB-R.jpg)
LEGRAND
ZUCCHINI
Réf. 75005081
Connect. mono. racc. rapide 10A L1-N précâblé + cordon 1m
24,07 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LEGRAND
ZUCCHINI
Réf. 75005082
Connect. mono. racc. rapide 10A L2-N précâblé + cordon 1m
24,07 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LEGRAND
ZUCCHINI
Réf. 75005083
Connect. mono. racc. rapide 10A L3-N précâblé + cordon 1m
24,07 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/ZU-75005084-WEB-R.jpg)
LEGRAND
ZUCCHINI
Réf. 75005084
Connect. mono. racc. rapide 10A L2-N2 précâblé + cordon 1m
24,07 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.