Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre d'unités
-
Composition
-
Transparent
-
Sens de montage
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Avec cadre de recouvrement
-
Finition de la surface
-
Avec entrée de câble
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Avec entrée de câble
-
Avec insertion de raccord à écrou
-
Résistant aux chocs
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Sans halogène
-
nombre d'unités
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/048875-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LIGHTING MANAGEMENT
Réf. 048875
Cadre saillie détecteur LM - pour diamètre 120mm
20,01 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.