Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre d'unités
-
Composition
-
Sens de montage
-
Transparent
-
Convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante
-
Matériau
-
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
-
Qualité du matériau
-
Forme
-
Forme
-
Type de traitement de la surface
-
Appareil de bureau
-
Entrée de l'arrière
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Avec cadre de recouvrement
-
Finition de la surface
-
Avec entrée de câble
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Avec entrée de câble
-
Avec insertion de raccord à écrou
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec entrée du tube d'installation
-
Résistant aux chocs
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Maintien du cable
-
nombre d'unités
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/086093-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
OTEO
Réf. 086093
Oteo cadre saillie 3 mécan. dimensions 207 x 72 mm
9,94 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/086092-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
OTEO
Réf. 086092
Oteo cadre saillie 2 mécan. dimensions 138 x 72 mm
6,29 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/086091-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
OTEO
Réf. 086091
Oteo cadre saillie 1 mécanisme dimensions 72 x 72 mm
2,93 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.