Cadre Mosaic 6 mod pour DLP le long ou en bout de profilé
DLP
LEGRAND
Cadre Mosaic 6 mod pour DLP le long ou en bout de profilé
Réf. 031614
EAN.
3245060316143
Cadre Mosaic 6 mod pour DLP le long ou en bout de profilé
1
Groupe produit : 23
15,18 €
/
pièce
Unité d'emballage
5 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur du câble pour plinthe | 12.5 mm |
---|---|
Profondeur du câble pour plinthe | 40 mm |
Garnissage | Sans |
Type de montage appareil d'installation | Standard |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Décoration | Sans |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
7 documents
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
Brochures
Sélectionnez