Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Sens de montage
-
Avec clou
-
Matériau
-
Type de montage des modules d'insertion
-
Qualité du matériau
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Adapté à une boîte de sol
-
Avec vis
-
Adapté à un canal d'allège
-
Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
-
Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm
-
Montage encastré
-
Avec boîte d'encastrement
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-080251-WEB-R.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 080251
Support à vis 1 poste Mosaic
2,13 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.