Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Surface du conducteur
-
Section nominale du conducteur
-
Classe du conducteur
-
Coupe transversale nominale conducteur (AWG)
-
Diamètre du conducteur
-
Nombre de conducteurs
-
Matériau de la gaine
-
Brins torsadés
-
Isolation des fils
-
Spécification du matériau gaine externe
-
Couleur de gaine
-
Spécification de l'isolation principale
-
Taille AWG
-
Marquage du conducteur
-
Couleur de conducteur
-
Avec conducteur de protection
-
Température max. admissible du conducteur
-
Blindage
-
Fil auxiliaire
-
Gaine protectrice
-
Armature/ferraillage
-
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
-
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
-
Matériau du conducteur
-
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
-
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
-
Diamètre externe approx.
-
Résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
-
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
-
Température extérieure admissible du câble, fixe
-
Tension nominale U0
-
Temperature de stockage
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-336905-WEB-F.jpg)
BTICINO
SFERA
Réf. 336905
AV - Câble bus sans halogène 200M
584,30 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.