Aller au contenu principal
Logo print

Câbles pour réseaux locaux cat. 5e | Legrand Belgique

Caractéristiques techniques
title
LEGRAND LCS3 COPPER
Réf. 032752

Cable F/UTP Cat 5e 305 m Dca s2 d2 a1

1,22 € / 1 m

Prix indicatif (hors TVA)

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
title
LEGRAND LCS3
Réf. 032850

Cable F/UTP Cat 5e 500 m Dca s2 d2 a1

1,18 € / 1 m

Prix indicatif (hors TVA)

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
title
LEGRAND LCS3 COPPER
Réf. 032750

Cable U/UTP Cat 5e 305 m Dca s2 d2 a1

0,91 € / 1 m

Prix indicatif (hors TVA)

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
title
LEGRAND LCS3
Réf. 032853

Cable U/UTP Cat 5e 500 m Dca s2 d2 a1

0,88 € / 1 m

Prix indicatif (hors TVA)

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.