-
Nombre de fibres
-
Nombre de fibres
-
Nombre de fibres
-
Nombre de fibres
-
Nombre de fibres
-
Type de conducteur
-
Type de conducteur
-
Nombre de fibre par conducteur
-
Nombre de fibre par conducteur
-
Nombre de fibre par conducteur
-
Nombre de fibre par conducteur
-
Nombre de fibre par conducteur
-
Type de fibre
-
Catégorie
-
Avec protection contre les rongeurs
-
Largeur de conduite approx.
-
Largeur de conduite approx.
-
Largeur de conduite approx.
-
Largeur de conduite approx.
-
Largeur de conduite approx.
-
Hauteur de conduite approx.
-
Hauteur de conduite approx.
-
Hauteur de conduite approx.
-
Hauteur de conduite approx.
-
Hauteur de conduite approx.
-
Résistant aux UV
-
Matériau de la gaine
-
Spécification du matériau gaine externe
-
Couleur de gaine
-
Serre cable
-
Câble longitudinal avec blocage d'eau
-
Câble longitudinal avec blocage d'eau
-
Câble radial avec blocage d'eau
-
Câble sans métal
-
Géométrie du câble
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
-
Sans halogène selon IEC 60754-1
-
Sans halogène selon IEC 60754-1
-
Sans halogène selon IEC 60754-3
-
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
-
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
-
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
-
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
-
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
-
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
-
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
-
Maintien de fonction selon IEC 60331-23
-
Maintien de fonction selon IEC 60331-25
-
Maintien de fonction selon EN 50200
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
Résistant aux produits chimiques
-
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
-
Sans halogène selon IEC 60754-2
-
Diamètre externe approx.
-
Diamètre externe approx.
-
Diamètre externe approx.
-
Diamètre externe approx.
-
Diamètre externe approx.
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Résistance max. à la traction pendant l'installation
-
Résistance max. à la traction pendant l'installation
-
Résistance max. à la traction pendant l'installation
-
Convient pour une installation dans le sol
-
Insufflable
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Codage couleur des fibres optiques selon Skanova S12
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-032668-WEB-F.jpg)
Cable 24 fibre optiques OM4 int/ext 1000m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-032549-WEB-R.jpg)
Câble FO OM4 12 fibres loose tube int-ext Cca s1 d1 a1 2km
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LG-032545-WEB-R.jpg)
LCS cable FO structure libre OM4 12 fib int-ext LSZHDca 2km
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-032667-WEB-F.jpg)
Cable 12 fibre optiques OM4 int/ext 1000m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-032666-WEB-F.jpg)
Cable 6 fibre optiques OM4 int/ext 1000m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LG-032544-WEB-R.jpg)
LCS cable FO structure libre OM4 8 fib int-ext LSZH Dca 2km
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-032665-WEB-F.jpg)
Cable 6 fibre optiques OM4 int/ext 500m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LG-032543-WEB-R.jpg)
LCS cable FO structure libre OM4 4 fib int-ext LSZH Dca 2km
Prix indicatif (hors TVA)