Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Câble coaxial appairé
-
Câble coaxial à 2 conducteurs (Twinax)
-
Résistant aux UV
-
Matériau de la gaine
-
Spécification du matériau gaine externe
-
Couleur de gaine
-
Type d'installation souterraine autorisé
-
Armature/ferraillage
-
Sans halogène selon IEC 60754-1
-
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
-
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
-
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
-
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
-
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
-
Diamètre externe approx.
-
Sans halogène selon IEC 60754-2
-
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
-
Convient pour une installation dans le sol
-
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
-
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
-
Température extérieure admissible du câble, fixe
LEGRAND
LCS3
Réf. 032781
Câble HD 15
186,20 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.