Aller au contenu principal
Logo print

Cable S/FTP Cat 7 LSOH 500 mètre B2ca s1 d1 a1

LCS3 LEGRAND

Cable S/FTP Cat 7 LSOH 500 mètre B2ca s1 d1 a1

Réf. 032882 EAN. 3414971153431

Cable S/FTP Cat 7 LSOH 500 mètre B2ca s1 d1 a1

1
Groupe produit : 40
4,41 € / 1 m Unité d'emballage 500 m
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de câble S/FTP
Duplex Non
Matériau du conducteur Cuivre
Surface du conducteur Nu
Diamètre du conducteur 0.56 mm
Section nominale du conducteur 0.25 mm²
Taille AWG 23
Classe du conducteur Classe 1 - âme massive
Nombre de conducteurs 8
Nombre d'éléments de câblage 4
Elément de câblage Pairs
Isolation des fils Autre
Spécification de l'isolation principale Polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 Non
Marquage du conducteur Couleur
Blindage sur élément de câblage Feuille
Câblage Faisceau
Blindage sur câblage Tresse
Câble longitudinal avec blocage d'eau Non
Câble radial avec blocage d'eau Oui
Convient pour une installation dans le sol Non
Type d'installation souterraine autorisé Autre
Gaine de protection Sans
Matériau de la gaine Autre
Spécification du matériau gaine externe Polyéthylène (PE)
Couleur de gaine Jaune
Armature/ferraillage Sans
Géométrie du câble Rond
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) Oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) Non
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Oui
Sans halogène selon IEC 60754-1 Oui
Sans halogène selon IEC 60754-2 Oui
Sans halogène selon IEC 60754-3 Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-7 a1
Maintien de fonction selon IEC 60331-23 Non
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Diamètre externe approx. 7.7 mm
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé 62 mm
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement 62 mm
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente 31 mm
Température extérieure admissible du câble, en mouvement 0-50 °C
Température extérieure admissible du câble, fixe -20-60 °C
Catégorie 7
Valeur NVP 79 %
Résistant aux UV Non
Certifié pour utilisation nautique/maritime Non
Convient comme câble téléphonique Oui
Convient comme câble données informatiques Oui
Convient comme câble de signalisation Non
Convient comme câble pour alarme de sécurité Non
Fil auxiliaire Non
Avec corde d'arrachage Non
Largeur de conduite approx. 7.7 mm
Hauteur de conduite approx. 7.7 mm
Poids 62 kg/km
Impédance caractéristique 100 Ohm
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
Temperature de stockage -20-60 °C
Numéro RAL 1018

Documentation

2 documents
Mode d'emploi
S000099024EN-04.pdf pdf (0.12 Mo)
Fiche technique
S000099024FR-04.pdf pdf (0.12 Mo)
8 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
Pages commerciales du catalogue
4 documents
Agrément
DOP
Agrément
PEP
LGRP-00553-V02.01-EN.pdf pdf (0.78 Mo)