![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/077550-LEGRAND-1000.jpg)
CABLE OUTLET
Mosaic
Legrand
CABLE OUTLET
Réf. 77550
EAN.
3245060775506
Groupe produit : 65
770,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Capacité des bornes | Autre |
Technique de raccordement | Sans borne |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP41 |
Largeur d'appareil | 45 mm |
---|---|
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 39 mm |
Profondeur d'encastrement | 19 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Données BIM
Sélectionnez