![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-L4669_500-WEB-F.jpg)
Câble My Home SCS - 500m
MYHOME
BTICINO
Câble My Home SCS - 500m
Réf. L4669/500
EAN.
8012199654294
Câble My Home SCS - 500m
1
Groupe produit : B08
537,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau du conducteur | Cuivre |
---|---|
Section nominale du conducteur | 0.35 mm² |
Diamètre du conducteur | 1.95 mm |
Classe du conducteur | Classe 2 - âme câblée rigide |
Nombre de conducteurs | 2 |
Isolation des fils | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Marquage du conducteur | Couleur |
Avec conducteur de protection | Non |
Température max. admissible du conducteur | 70 °C |
Blindage | Non |
Fil auxiliaire | Non |
Gaine protectrice | Sans |
---|---|
Armature/ferraillage | Sans |
Matériau de la gaine | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Couleur de gaine | Gris |
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | Non |
Diamètre externe approx. | 5.5 mm |
Température extérieure admissible du câble, en mouvement | -15-70 °C |
Température extérieure admissible du câble, fixe | -15-70 °C |
Tension nominale U0 | 300 V |
Tension nominale U | 500 V |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez