![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031534-LEGRAND-1000.jpg)
Cable clip Fixfor - for concrete materials - for cable Ø 19 mm - grey
Fixing devices for conduits
Legrand
Cable clip Fixfor - for concrete materials - for cable Ø 19 mm - grey
Réf. 31534
EAN.
3245060315344
Groupe produit : 06
15,80 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme | Rond |
---|---|
Adapté au diamètre | 19-19 mm |
Double collier | Non |
Avec clou | Oui |
Longueur de clou | 40 mm |
Diamètre du clou | 2.5 mm |
---|---|
Clou en acier trempé | Non |
Matériau | Plastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Gris |