![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031559-LEGRAND-1000.jpg)
Cable clip Fixfor - for concrete materials - for cable 10 mm² - white
Fixing devices for conduits
Legrand
Cable clip Fixfor - for concrete materials - for cable 10 mm² - white
Réf. 31559
EAN.
3245060315597
Groupe produit : 06
11,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme | Rond |
---|---|
Adapté au diamètre | 10-10 mm |
Double collier | Non |
Avec clou | Oui |
Longueur de clou | 30 mm |
Diamètre du clou | 1.8 mm |
---|---|
Clou en acier trempé | Non |
Matériau | Plastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |