-
Transparent
-
Matériau
-
Crantage
-
Diamètre du câble
-
Diamètre du câble
-
Diamètre du câble
-
Diamètre du câble
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Diamètre du conducteur
-
Diamètre du conducteur
-
Diamètre du conducteur
-
Diamètre du conducteur
-
Mode de pose
-
Avec zone de texte
-
Avec zone de texte
-
Type d'impression
-
Type d'impression
-
Type d'impression
-
Type d'impression
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038290-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - signe / noir/jaune - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038291-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - signe . noir/jaune - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038292-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - signe + noir/jaune - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038293-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - signe - noir/jaune - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038294-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - signe c.a. noir/jaune - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038295-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - signe c.r. noir/jaune - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038296-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - signe terre noir/jaune - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038379-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre T noir/jaune - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038380-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre U noir/jaune - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038381-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre V noir/jaune - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038382-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre W noir/jaune - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038383-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre X noir/jaune - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038384-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre Y noir/jaune - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038385-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre Z noir/jaune - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038237-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - chiffre 7 violet - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Repère CAB 3 - chiffre 8 gris - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Repère CAB 3 - chiffre 9 blanc - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038360-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre A noir/jaune - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038361-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre B noir/jaune - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038362-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre C noir/jaune - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038363-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre D noir/jaune - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038364-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre E noir/jaune - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038365-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre F noir/jaune - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038366-LEGRAND-1000.jpg)
Repère CAB 3 - lettre G noir/jaune - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)