C41S300IN316L CONSOLE 41 SIMPLE
CABLOFIL
LEGRAND
C41S300IN316L CONSOLE 41 SIMPLE
Réf. CM595034
EAN.
3599075950343
C41S300IN316L CONSOLE 41 SIMPLE
Groupe produit : V07
293,10 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 300 mm |
---|---|
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 130 mm |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 100-300 mm |
Modèle | Console murale |
Angle | 90-90 ° |
Charge de travail admissible selon IEC 61537 | 3400 N |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez