Aller au contenu principal
Logo print

C21S 150/GC CONSOLE 41X21

CABLOFIL LEGRAND

C21S 150/GC CONSOLE 41X21

Réf. CM597013 EAN. 3599075970136

C21S 150/GC CONSOLE 41X21

Groupe produit : V11
36,02 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Longueur 150 mm
Largeur 45 mm
Hauteur 110 mm
Adapté à la largeur du système de support de câble 100-150 mm
Modèle Console murale
Angle 90-90 °
Charge de travail admissible selon IEC 61537 2500 N
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Acier
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Galvanisé à chaud
Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
Temperature de stockage -20-120 °C
Sans halogène Oui

Documentation

4 documents
Fiche technique
FT0103_CABLO_GC.pdf pdf (0.06 Mo)
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
FT0103_LCM_GC.pdf pdf (0.08 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)
PEP
LGRP-00374-V02.02-FR.pdf pdf (0.68 Mo)