![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/CM-801011-WEB-F.jpg)
BTRCC6/20EZ-BOULON TETE RONDE 6X20
CABLOFIL
LEGRAND
BTRCC6/20EZ-BOULON TETE RONDE 6X20
Réf. CM801011
EAN.
3599078010112
BTRCC6/20EZ-BOULON TETE RONDE 6X20
Groupe produit : V11
90,00 €
/
100 pièces
Unité d'emballage
100 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
Taille de filetage (métrique) | 6 |
---|---|
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure | 20 mm |
Avec écrou | Oui |
Documentation
6 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez