Break glass emergency box-2 position-surface mounting-IP44-red box with LED
Legrand
Break glass emergency box-2 position-surface mounting-IP44-red box with LED
Réf. 38024
EAN.
3245060380243
Groupe produit : 99
13 266,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de déverrouillage | Autre |
---|---|
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Mode de pose | Montage en saillie |
Avec éclairage | Non |
Diamètre de trou | 20 mm |
---|---|
Largeur | 125 mm |
Hauteur | 125 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Capacité des bornes | 1.5-1.5 mm² |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
Sélectionnez