Br. fix. Z Gac 2-trous 40x21
SWIFTRACK
LEGRAND
Br. fix. Z Gac 2-trous 40x21
Réf. SB513
EAN.
5012774304128
Br. fix. Z Gac 2-trous 40x21
Groupe produit : V01
10,30 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté à | Profilé en C |
---|---|
Modèle | Étrier de montage |
Avec accessoires à visser | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez