Br. fix. M8 1-trou i316 L41 L40
SWIFTRACK
LEGRAND
Br. fix. M8 1-trou i316 L41 L40
Réf. SB50608S
EAN.
5012774303930
Br. fix. M8 1-trou i316 L41 L40
Groupe produit : V07
17,12 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté à | Profilé en C |
---|---|
Modèle | Autre |
Avec accessoires à visser | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |