Br. fix. ang. 90degr i316
SWIFTRACK
LEGRAND
Br. fix. ang. 90degr i316
Réf. SB500S
EAN.
5012774303787
Br. fix. ang. 90degr i316
Groupe produit : V07
41,84 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté à | Profilé en C |
---|---|
Modèle | Équerre de fixation |
Avec accessoires à visser | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez